피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
KI-RS - maintenance required (steel/steel) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_rs_sealed/ki_rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 16-RS},{BD=KI..16-RS},{TD=R},{IDNR=},{D=14},{D3=M16},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{H1=64},{L3=24},{L4=85.5},{W=22},{C0=34},{ALPHA=10},{GEW=0.285},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{D31=16},{PPATH=maintenance_required_steel_steel/ki_rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4~
[mm]
W
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 8-RS
KI 8-RS
900068
6
M8
19
9.0
11.5
25
12.5
16
36
12
48.5
14
12
9
0.066
Special model
84833080
ASKUBAL KI 10-RS
KI 10-RS
900070
8
M10
21
10.5
13.5
29
15.0
19
43
15
57.5
17
15
9
0.118
Special model
84833080
ASKUBAL KI 12-RS
KI 12-RS
900072
10
M12
23
12.0
15.5
33
17.5
22
50
18
66.5
19
23
9
0.162
Special model
84833080
ASKUBAL KI 14-RS
KI 14-RS
900074
12
M14
26
13.5
17.0
37
20.0
25
57
21
75.5
22
24
10
0.235
Special model
84833080
ASKUBAL KI 16-RS
KI 16-RS
900076
14
M16
28
15.0
19.5
43
22.0
27
64
24
85.5
22
34
10
0.285
Special model
84833080
ASKUBAL KI 18-RS
KI 18-RS
900078
16
M18x1,5
30
16.5
22.0
47
25.0
31
71
27
94.5
27
39
10
0.385
Special model
84833080
ASKUBAL KI 20-RS
KI 20-RS
900080
18
M20x1,5
32
18.0
24.5
51
27.5
34
77
30
102.5
30
42
10
0.500
Special model
84833080
ASKUBAL KI 22-RS
KI 22-RS
900082
20
M22x1,5
35
20.0
26.5
55
30.0
37
84
33
111.5
32
54
10
0.615
Special model
84833080
ASKUBAL KI 25-RS
KI 25-RS
900084
22
M24x2
38
22.0
29.5
61
33.5
42
94
36
124.5
36
60
10
0.800
Special model
84833080
ASKUBAL KI 30-RS
KI 30-RS
900086
25
M30x2
44
25.0
35.0
71
40.0
50
110
45
145.5
41
82
12
1.210
Special model
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.