피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
G - maintenance required (steel/bronze)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Spherical bearing
Dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/spherical_bearings/dimension_series_k/g_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL G 160-0},{IDNR=},{BD=G 16..},{WS=},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{D1=19.3},{B=21},{C=15.00},{D2=32},{DK=28.5},{TS=92},{TD=21.5},{DREH=150},{ALPHA=15},{GEW=0.100},{DIN=12240-1 Dimension series K},{ECCN=84833080},{PPATH=g_g_d_parts/g_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1 ~
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D2
D
[mm]
DK
dk
[mm]
TS
Load rating static C0
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL G 30-0
G 3
100061
3
5.1
6
4.50
10
7.9
8
1.8
390
13
0.004
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 50-0
G 5
100072
5
7.7
8
6.00
13
11.1
15
3.5
390
13
0.007
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 60-0
G 6
100125
6
8.9
9
6.75
16
12.7
19
4.5
338
13
0.010
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 80-0
G 8
100239
8
10.3
12
9.00
19
15.8
31
7.0
273
13
0.016
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 100-0
G 10
100474
10
12.9
14
10.50
22
19.0
43
10.0
228
13
0.031
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 120-0
G 12
100742
12
15.4
16
12.00
26
22.2
58
13.5
195
13
0.065
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 140-0
G 14
101020
14
16.8
19
13.50
28
25.4
74
17.0
169
15
0.090
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 160-0
G 16
101171
16
19.3
21
15.00
32
28.5
92
21.5
150
15
0.100
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 180-0
G 18
101433
18
21.8
23
16.50
35
31.7
112
26.0
137
15
0.125
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 200-0
G 20
101534
20
24.3
25
18.00
40
34.9
135
31.5
124
15
0.180
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 220-0
G 22
101723
22
25.8
28
20.00
42
38.1
164
38.0
111
15
0.210
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 250-0
G 25
101822
25
29.5
31
22.00
47
42.8
203
47.0
98
15
0.295
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 300-0
G 30
101953
30
34.8
37
25.00
55
50.8
273
64.0
85
15
0.425
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 350-0
G 35
102100
35
37.7
43
28.00
62
57.1
344
80.0
72
16
0.500
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 400-0
G 40
102115
40
45.2
49
33.00
75
66.6
473
110.0
65
17
0.900
12240-1 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL G 500-0
G 50
102126
50
56.6
60
45.00
90
82.5
798
186.0
52
12
1.640
12240-1 Dimension series ...
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.