您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
GE 500 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Spherical bearing
Dimension series E
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/spherical_bearings/dimension_series_e/ge_500_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GE 12-5000_0},{BD=GE..12-500},{AN=GE 12-500},{ARTNR=510221},{POS=0},{POS2=0},{D=12},{D1=15},{B=10},{C=7},{DREH=195},{DR=22},{DK=18},{TS=29},{ALPHA=11},{GEW=0.017},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/ge_500_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
DR
dr
[mm]
DK
dk
[mm]
TS
Load rating static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL GE 10-500
GE 10-500
510219
10
13
9
6
228
19
16
22
12
0.012
84833080
ASKUBAL GE 12-500
GE 12-500
510221
12
15
10
7
195
22
18
29
11
0.017
84833080
ASKUBAL GE 15-500
GE 15-500
510222
15
18
12
9
0
26
22
44
9
0.032
84833080
ASKUBAL GE 17-500
GE 17-500
510223
17
20
14
10
0
30
25
56
10
0.049
84833080
ASKUBAL GE 20-500
GE 20-500
510224
20
24
16
12
124
35
29
78
9
0.065
84833080
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處