您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
S 359 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Spherical bearing
Serie S
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/spherical_bearings/serie_s/s_359_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL S 12-3590_0},{BD=S..12-359},{AN=S 12-359},{ARTNR=103791},{POS=0},{POS2=0},{D=12},{D1=15.4},{B=16},{C=12.0},{DREH=195},{DR=30},{DK=22.2},{TS=56},{TD=36.6},{ALPHA=13},{GEW=0.080},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/s_359_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
AN
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
DR
dr
[mm]
TS
Load rating static
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL S 8-359
S 8-359
103722
8
10.3
12
9.0
22
30
19.0
13
0.024
84833080
ASKUBAL S 10-359
S 10-359
103790
10
12.9
14
10.5
26
42
27.1
13
0.040
84833080
ASKUBAL S 12-359
S 12-359
103791
12
15.4
16
12.0
30
56
36.6
13
0.080
84833080
ASKUBAL S 14-359
S 14-359
103775
14
16.8
19
13.5
34
72
47.6
15
0.100
84833080
ASKUBAL S 16-359
S 16-359
102660
16
19.3
21
15.0
38
90
59.9
15
0.130
84833080
ASKUBAL S 18-359
S 18-359
103655
18
21.8
23
16.5
42
110
73.7
15
0.170
84833080
ASKUBAL S 20-359
S 20-359
102661
20
24.3
25
18.0
46
132
89.0
15
0.230
84833080
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處